Hersteller-Teilenummer: 3033032
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 5.16 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3033032
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 28 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.8 | Produktgröße (Länge)(mm) | 65.3 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STU 2,5-TWIN-PE, die Teilenummer ist 3033032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3033032.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften