Hersteller-Teilenummer: 2775317
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2775317
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 630 | Nennstrom(A) | 1 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47 | Produktgröße (Länge)(mm) | 63.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDK 4-DIO / L-R, die Teilenummer ist 2775317.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775317.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften