• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Durchgangsreihenklemme UDK 4-ULA/EK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2775029

Teilenummer
2775029
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

187.99 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Blau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 63.5
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDK 4-ULA/EK, die Teilenummer ist 2775029.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775029.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support