Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 26 - 16 | Klemmbreite(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 42 | Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.2 |
Abisolierlänge(mm) | 7(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften