• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Elektronischer Schutzschalter ECP-E3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0912042
0912044
0912046
0912050
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schaltstrom
(A)

175.57 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2(max.)

175.57 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 4(max.)

175.57 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 6(max.)

212.83 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Inhalt(pc(s)) 5 Produktgröße (Länge)(mm) 60
Produktgröße (Breite)(mm) 12.5 Schaltspannung(Vdc) 24 Verbindung Schraubverbindung
Anschluss (Komponenten) Schraubklemmen Schaltertyp (Kategorie) RCCB Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support