Durchführungsklemme DFK / DP-2,8-FRONT 2,5【50 Stk. pro Packung】

Durchführungsklemme DFK / DP-2,8-FRONT 2,5

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 0706524

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 173.65

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0706524

Teilenummer
0706524
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

173.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 17.5 Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme DFK / DP-2,8-FRONT 2,5, die Teilenummer ist 0706524.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0706524.

Technischer Support