Hersteller-Teilenummer: 3044900
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3044900
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 24 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Push-Lock Federklemme |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme PT, die Teilenummer ist 3044900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044900.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften