Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10.1 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 10 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennstrom(A) | 57 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 10.1 | Abisolierlänge(mm) | 11(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften