• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Durchführungsklemme HDFKV 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0709026

Teilenummer
0709026
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

145.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 10
Klemmbreite(mm) 8.1 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 8.1 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme HDFKV 4, die Teilenummer ist 0709026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0709026.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support