Hersteller-Teilenummer: 1414006
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 3.40 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1414006
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennspannung(V) | 250 | Nennstrom(A) | 24 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 26.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 24.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 7(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V2 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme MBK 2,5, die Teilenummer ist 1414006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1414006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften