• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Durchgangsreihenklemme MBK 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0552024

Teilenummer
0552024
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

110.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 20 - 10
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36
Produktgröße (Länge)(mm) 35 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme MBK 6, die Teilenummer ist 0552024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0552024.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support