• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Durchgangsklemme PTS 1,5/S-TWIN (Teilenummern)

Durchgangsklemme PTS 1,5/S-TWIN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3214709

Teilenummer
3214709
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Industrieprodukte

48.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3Grau26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.550017.5-373.58-10SchnellverbinderJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 3.5 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Länge)(mm) 50.7 Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme PTS 1,5/S-TWIN, die Teilenummer ist 3214709.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214709.

Produktvarianten

Teilenummer
3214589
3214592
3214602
3214712
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Industrieprodukte

34.24 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -Grau-0.14 - 1.500.14 - 1.5050017.5337--Zugfeder-

34.24 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -Blau-0.14 - 1.500.14 - 1.5050017.5337--Zugfeder-

110.88 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -Grün-Gelb-0.14 - 1.500.14 - 1.50--338.5--Push-Lock Federklemme-

48.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3Blau26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.550017.5-373.58-10SchnellverbinderJa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support