• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Durchgangsreihenklemme QTCS 1,5

Durchgangsreihenklemme QTCS 1,5

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3050138
3050154
3206348
3206364
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)

58.41 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2Grau24 - 16-80017.554.410(max.)

187.91 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2Grün-Gelb22 - 163--54.4-

68.06 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3Grau24 - 16-80017.571.610(max.)

218.03 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3Grün-Gelb22 - 163--71.6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support