Durchgangsreihenklemme QTCS 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3050332
3050358
3206500
3206526
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)

-

150 auf Anfrage 3Grau-8002479.610(max.)

-

50 auf Anfrage 3Grün-Gelb3--79.6-

-

150 auf Anfrage 2Grau-8002459.710(max.)

-

50 auf Anfrage 2Grün-Gelb3--59.7-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG 20 - 14 Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 2.5
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support