Durchgangsreihenklemme QTTCBS 1,5

Durchgangsreihenklemme QTTCBS 1,5

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3050222
3050248
3206380
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe AWG Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Abisolierlänge
(mm)

140.03 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Grau24 - 16-50017.510(max.)

307.83 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Grün-Gelb22 - 163---

248.77 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Grau24 - 16-50017.510(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 49.9 Produktgröße (Länge)(mm) 88.2 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support