• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Durchgangsreihenklemme QTTCBU 1,5

Durchgangsreihenklemme QTTCBU 1,5

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3050277
3050361
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe AWG Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Abisolierlänge
(mm)

307.83 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Grün-Gelb22 - 16---

248.77 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Grau24 - 1650017.59(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5 Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 55.5 Produktgröße (Länge)(mm) 93.5
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support