Hersteller-Teilenummer: 3029973
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 573.89 €
Lieferzeit: 29 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3029973
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 6 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 49 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 113 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 12(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme SRDK, die Teilenummer ist 3029973.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3029973.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften