• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bauelementreihenklemme SLKK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0461034

Teilenummer
0461034
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

585.84 €

Verfügbar 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 5 Farbe Grau AWG 24 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 34 Anzahl der Zeilen 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 69.5
Produktgröße (Länge)(mm) 66.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bauelementreihenklemme SLKK, die Teilenummer ist 0461034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0461034.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support