• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bauelementreihenklemme ZDIK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3029237

Teilenummer
3029237
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

349.11 €

Verfügbar 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün AWG 26 - 16
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 250 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 48.5 Produktgröße (Länge)(mm) 73.5
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bauelementreihenklemme ZDIK, die Teilenummer ist 3029237.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3029237.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support