• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupplung SC 2,5/10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3043967

Teilenummer
3043967
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

358.21 €

Verfügbar 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau AWG 28 - 14
Klemmbreite(mm) 52 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 25 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 18.8 Produktgröße (Länge)(mm) 37.2
Produktgröße (Breite)(mm) 52 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kupplung SC 2,5/10, die Teilenummer ist 3043967.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3043967.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support