Kupplung SC 4-RZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3042625
3042638
3042641
3042654
3042667
3042670
3042683
3042696
3042706
3043323
3043336
3043349
3043352
3043365
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Klemmbreite
(mm)
Inhalt
(pc(s))
Produktgröße (Breite)
(mm)

97.65 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 12.45012.4

144.81 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 18.65018.6

192.03 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 24.85024.8

240.53 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 315031

143.83 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 37.22537.2

167.40 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 43.42543.4

191.31 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 49.62549.6

214.89 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 55.82555.8

238.49 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 622562

110.87 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 68.21068.2

114.39 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 74.41074.4

123.81 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 80.61080.6

133.40 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 86.81086.8

142.95 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 931093

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 28 - 12
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4 Verschmutzungsgrad 3
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 31 Produktgröße (Länge)(mm) 48.6 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder
Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support