• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupplung SC 4-RZ/ 1-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3043378
3043381
3043394
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe

53.53 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Grau

53.53 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Blau

53.53 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Grün-Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 28 - 12 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 31 Produktgröße (Länge)(mm) 48.6
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verbinder Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support