Trennklemme URTK / SS-PSB

Trennklemme URTK / SS-PSB

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 3056608

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3056608

Teilenummer
3056608
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

50 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 24 - 12 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Abisolierlänge(mm) 7(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme URTK / SS-PSB, die Teilenummer ist 3056608.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3056608.

Technischer Support