Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1518478
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Kabellänge(m) | 0.13 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1.27 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 5 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 60 |
IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | B |
Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse gerade |
Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P, Stecker gerade, B-kodiert, die Teilenummer ist 1518478.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1518478.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften