Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-5P, Buchse gerade M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1502358

Teilenummer
1502358
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

36.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Kabellänge(m) 8
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 5
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Kabelfarbe Orange Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Buchse gerade Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-/Aktor-Kabel SAC-5P, Buchse gerade M12, die Teilenummer ist 1502358.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1502358.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support