Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker gerade, Buchse, gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1681981
1681994
1682003
1682016
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Typ (Sonstiges)

23.87 €

8 7 Arbeitstage 0.34.432 x 0.10 mmFeste Verlegung -40 - +80324IP65/IP68/IP69KM8-Buchse, abgewinkelt, 2 LEDs / M8-Stecker

24.29 €

8 7 Arbeitstage 0.64.432 x 0.10 mmFeste Verlegung -40 - +80324IP65/IP68/IP69KM8-Buchse, abgewinkelt, 2 LED / M8-Stecker

25.55 €

8 7 Arbeitstage 1.5-----IP65-

27.65 €

7 7 Arbeitstage 3-----IP65-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Sockel, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, rechtwinklig Außendurchmesser(mm) 1.17
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 3
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 24 Gewindeart Anschlussseite M8
Codierung A Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Buchse gerade Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support