Teilenummer
|
---|
1555606 |
1555619 |
1555729 |
1555732 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 2 | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
27.50 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
38.50 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 5 | Sensor- / Aktorkabel | |||
55.00 € | 4 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 10 | Sensor- / Aktorkabel |
Loading...
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 250 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn |
Kontaktfläche | Au |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Optionale Eigenschaften