Teilenummer
|
---|
1522684 |
1522697 |
1522723 |
1522749 |
1522752 |
1522969 |
1522972 |
1523036 |
1523049 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Temperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.71 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 0.6 | -40 - +80 | |||
41.28 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 1.5 | -40 - +80 | |||
37.86 € | 5 | 43 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | 0.3 | -40 - +80 | |||
41.28 € | 5 | 43 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | 1.5 | -40 - +80 | |||
45.55 € | 4 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | 3 | -40 - +80 | |||
54.03 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 0.3 | -25 - +80 | |||
55.26 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 0.6 | -25 - +80 | |||
58.95 € | 4 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | 1.5 | -25 - +80 | |||
65.10 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | 3 | -25 - +80 |
Loading...
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V AC) | 30 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Au |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Temperaturbereich(°C)
Optionale Eigenschaften