Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 3 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 12 | Nennstrom(A) | 1.50 |
Nennspannung(V AC) | 30 | IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Mantelmaterial | PVC | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Optionale Eigenschaften