Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Hersteller-Teilenummer: 1430640
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 110.65 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren): Buchse, gerade
Steckertyp: Buchse gerade
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1430640
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 10 | Außendurchmesser(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.14 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 12 |
Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 | IP-Bewertung | IP65 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-12P-10,0-PUR, die Teilenummer ist 1430640.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430640.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1430682 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110.65 € | 2 | 7 Arbeitstage | Buchse, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig |