Teilenummer
|
---|
1430200 |
1430226 |
1430695 |
1430721 |
1555266 |
1555279 |
1555282 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Kabelfarbe | Mantelmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.68 € | 3 | auf Anfrage | 1.5 | Schwarz | PUR | |||
120.65 € | 2 | auf Anfrage | 5 | Schwarz | PUR | |||
60.50 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1.5 | - | PUR | |||
140.40 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | - | PUR | |||
51.80 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1.5 | Schwarz | PVC | |||
57.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | 3 | Schwarz | PVC | |||
64.40 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | Schwarz | PVC |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Außendurchmesser(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.14 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 17 |
Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 | IP-Bewertung | IP65 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker gerade | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Kabelfarbe
Mantelmaterial
Optionale Eigenschaften