Teilenummer
|
---|
2285580 |
2285593 |
2285603 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anzahl der Zeilen | Gesamtzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | 35.3 | 30.1 | 2 | 32 | |||
113.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 34.8 | 30.1 | 2 | 32 | |||
170.34 € | 10 | 7 Arbeitstage | 35.5 | 45.32 | 3 | 48 |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 10 | Stifte pro Reihe | 16 | Produktgröße (Breite)(mm) | 95 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Farbe | Grün | Steckertyp | Randverbinder |
Anschlüsse | Randverbinder (Buchse) | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämm Material | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anzahl der Zeilen
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften