Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1703690 |
1703713 |
1703771 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktabstand (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Verpackungsart (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 € | 30 | 75 Arbeitstage | 44.44 | 44.44 | 2 | Bandschneide | |||
15.18 € | 20 | 75 Arbeitstage | 64.76 | 64.76 | 4 | - | |||
8.49 € | 30 | 7 Arbeitstage | 10.16 | 10.16 | 2 | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 76 | Nennspannung(V) | 1000 | Inhalt(Stk.) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Farbe | Grün | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Dämm Material | Thermoplast | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - Kabel | Serie (Steckverbinder) | DFK-IPC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktabstand(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Verpackungsart (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften