• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B16, für Crimpkontakte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1648283

Teilenummer
1648283
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

11.43 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 0.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 16 + PE
Anschluss (Komponenten) Crimp Farbe Grau Anschlüsse Sockeleinsatz
Serie (Steckverbinder) HC-B Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B16, für Crimpkontakte, die Teilenummer ist 1648283.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1648283.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support