Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1407736
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Gesamtzahl der Stifte | 24 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Plug & Clip | Farbe | Grau | Anschlüsse | Pin-Einsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-B | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B24, die Teilenummer ist 1407736.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407736.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften