Leiterplattensteckverbinder DFK-MSTBVA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1899359

Teilenummer
1899359
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.72 €

50 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 12 Nennspannung(V) 320 Kontaktabstand(mm) 5.08
Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 5.08 Gesamtzahl der Stifte 9
Anschluss (Komponenten) Löten Farbe Grün Anschlüsse Wire-to-Board
Dämm Material Thermoplast Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Serie (Steckverbinder) DFK-MSTBVA

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder DFK-MSTBVA, die Teilenummer ist 1899359.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1899359.

Technischer Support