Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3213386 |
3213399 |
3213409 |
3213412 |
3213425 |
3213438 |
3213441 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.72 € | 150 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
2.21 € | 100 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
2.70 € | 100 | 7 Arbeitstage | 50 | |||
3.19 € | 100 | 18 Arbeitstage | 50 | |||
3.68 € | 50 | 7 Arbeitstage | 25 | |||
4.18 € | 50 | 18 Arbeitstage | 25 | |||
4.67 € | 50 | 18 Arbeitstage | 25 |
Loading...
Nennstrom(A) | 17.5 | Nennspannung(V) | 17.5 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 3.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften