Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424517
Teilenummer |
---|
1424517 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 4 Arbeitstage | 5 | 21 | 13 | 15 | 36 | -40 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +100 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Gewindetyp | M32 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-M32, die Teilenummer ist 1424517.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424517.
Teilenummer |
---|
1417655 |
1424473 |
1424478 |
1424483 |
1424528 |
1424545 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 4 Arbeitstage | 5 | 21 | 15 | 10 | 36 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | ||
2.37 € | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | 18 | 15 | 42 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | ||
2.37 € | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | 18 | 16 | 42 | -20 | IP68 | Grau | Kunststoff | ||
2.37 € | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | 18 | 16 | 42 | -20 | IP68 | Schwarz | Kunststoff | ||
8.71 € | 4 Arbeitstage | 5 | 18 | 13 | 9 | 34 | -40 | - | Silber | Metall | ||
50.20 € | 4 Arbeitstage | 1 | 21 | 15 | 8 | 36 | -40 | IP68 | Silber | Metall |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.