Kabelverschraubung - G-INS-M32 (Teilenummern)

Kabelverschraubung - G-INS-M32

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1411166

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 10.19

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Inhalt: 5 Stk.

Anschlussdurchmesser (max.): 21 mm

Klemmdurchmesser: 15 mm

Gewindelänge: 8 mm

Schlüsselweite: 34 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411166

Teilenummer
1411166
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
IP-Bewertung Farbe Material

10.19 €

20 7 Arbeitstage 52115834-40-SilberMetall

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +100 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Gewindetyp M32

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-M32, die Teilenummer ist 1411166.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411166.

Produktvarianten

Teilenummer
1411127
1417655
1424473
1424478
1424483
1424517
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
IP-Bewertung Farbe Material

2.70 €

70 7 Arbeitstage 521151036-20IP68SilberKunststoff

2.60 €

75 7 Arbeitstage 521151036-20IP68HellgrauKunststoff

2.94 €

65 7 Arbeitstage 525181542-20IP68HellgrauKunststoff

2.94 €

65 7 Arbeitstage 525181642-20IP68GrauKunststoff

2.94 €

65 7 Arbeitstage 525181642-20IP68SchwarzKunststoff

3.22 €

60 7 Arbeitstage 521131536-40IP68HellgrauKunststoff

Technischer Support