Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
---|
1411490 |
1411493 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Kernquerschnitt (max.) (mm²) | Kernquerschnitt (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Stifte | Verbindung | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | Art | Gehäusematerial | Leitender Kontakt (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.20 € | 4 Arbeitstage | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | Push-In | Plug & Clip | Kabeleingang (seitlich, gerade) | Stecker-EVO-Set Serie B24 | B24 | Aluminiumdruckguss | Ja | ||
113.10 € | 4 Arbeitstage | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | Push-In | Plug & Clip | Kabeleingang (seitlich, gerade) | Stecker-EVO-Set Serie B24 | B24 | Aluminiumdruckguss | Ja |
Loading...
Inhalt(Set) | 1 | Farbe | Schwarz | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckersatz |
---|---|---|---|---|---|
Serie | HC-EVO-B24 | Gewindegröße | M32 | IP-Bewertung | IP66 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.