Teilenummer
|
---|
1206421 |
1206434 |
801762 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Material (Einzelheiten) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 25 | 7 Arbeitstage | - | Galvanisierter Stahl | perforiert | |||
9.01 € | 25 | 7 Arbeitstage | - | Galvanisierter Stahl | Nicht perforiert | |||
- | - | 10 | auf Anfrage | UniCard-Terminal-ID | Kupfer | Nicht perforiert |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 35 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatibel mit (Details) | Tragschienenmontage |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse)
Material (Einzelheiten)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften