Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fiberglas FOC-Kabel, 1x LC-Stecker - 1x LC-Stecker, 9/125 μ Singlemode

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2901826
2989187
2989284
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kabellänge
(m)

115.46 €

4 Arbeitstage 5

106.81 €

4 Arbeitstage 1

76.22 €

4 Arbeitstage 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbinder Typ Eingang LC-Stecker Verbinder Typ Ausgang LC-Stecker Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der A-Anschlüsse(x) 1 Anzahl der B-Verbindungen(x) 1 Dämpfung(dB) Max. 0,38 dB / km (bei 1310 nm), max. 0,21 dB / km (bei 1550 nm)
Fasertyp 9/125 µ Kabelgebrauch FOC Kernmaterial FO
Kabelart Fiberglas Farbe Gelb Steckertyp Gerade
Faserqualität Singlemode OS1 Jumper-Typ Duplex Halogenfrei Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support