• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Fiberglas FOC-Kabel, 1x SC-Stecker - 1x SC-RJ-Stecker, 50/125 μ Multimode

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2901812
2901813
2901814
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kabellänge
(m)

87.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1

73.33 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2

89.51 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbinder Typ Eingang SC-Stecker Verbinder Typ Ausgang SC-RJ-Stecker Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der A-Anschlüsse(x) 1 Anzahl der B-Verbindungen(x) 1 Dämpfung(dB) 2,5 dB / km (bei 850 nm), 0,7 dB / km (bei 1300 nm)
Fasertyp 50/125 µ Kabelgebrauch FOC Kernmaterial FO
Kabelart Fiberglas Farbe Orange Steckertyp Gerade
Faserqualität Multimode OM2 Jumper-Typ Duplex Halogenfrei Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support