Teilenummer |
---|
2321910 |
2322553 |
2322566 |
2322579 |
2322582 |
2322595 |
2322605 |
2322618 |
2322621 |
2322650 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? |
---|---|---|---|---|
495.67 € | 1 | auf Anfrage | ||
443.00 € | 1 | auf Anfrage | ||
460.50 € | 1 | auf Anfrage | ||
478.33 € | 1 | auf Anfrage | ||
513.17 € | 1 | auf Anfrage | ||
530.83 € | 1 | auf Anfrage | ||
565.83 € | 1 | auf Anfrage | ||
600.83 € | 1 | auf Anfrage | ||
635.83 € | 1 | auf Anfrage | ||
775.50 € | 1 | auf Anfrage |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Gesamtzahl der Stifte | 14 |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Frontadapter | Anschluss (Feld) | IDC-FLK-Buchse | Passend für | Siemens SIMATIC® S7-300 |
Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-VIP-PA-FLK | Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung | Stecker (Steuerung) | Zugfeder |
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 274.17 €
Lieferzeit: auf Anfrage
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 319.50 €
Lieferzeit: auf Anfrage
WEIDMÜLLER
Standardpreis 7.92 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
LUMBERG AUTOMATION
Standardpreis 52.03 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
LUMBERG AUTOMATION
Standardpreis 78.43 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
ELESA
Standardpreis 14.06 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
WEIDMÜLLER
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
WEIDMÜLLER
Standardpreis 7.42 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.