Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Stiftleiste PST【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1805685

Teilenummer
1805685
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

97.71 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 13.00 Produktgröße (Länge)(mm) 2.80
Produktgröße (Breite)(mm) 40.00 Kontaktabstand(mm) 5 Stiftdurchmesser(mm) 1.30
Stiftlänge (PCB)(mm) 3.50 Stiftlänge (Buchse)(mm) 7.50 Nennstrom(A) 12
Nennspannung(V) 320 Gesamtzahl der Stifte 8 Stifte pro Reihe 8
Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grün Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Präzision)
Steckertyp Stiftleiste, gerade Stiftform Kreisförmig Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Serie (Steckverbinder) PST
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste PST, die Teilenummer ist 1805685.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1805685.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support