Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1419759
Kabeldurchmesser(mm) | 3-9.50 | Verbindungswinkel(°) | 45 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelausgänge | 1 | Temperaturbereich(°C) | -35°C to +100 | Farbe | Zink |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss | Steckverbindereigenschaften | + Kabelmuffe | Zubehörtyp (Steckverbinder) | D-SUB-Gehäuse |
Geschirmt | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Tüllengehäuse CUC-DST-GZNI-A/DSFL, die Teilenummer ist 1419759.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419759.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.