Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
---|
1411320 |
1411321 |
1411322 |
1411323 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 4 Arbeitstage | für Längsstrebe | Anbaugehäuse der Serie B10 mit Flachdichtung | ||
20.00 € | 4 Arbeitstage | Korrosionsschutz | Anbaugehäuse der Serie B10 mit Flachdichtung | ||
14.20 € | 4 Arbeitstage | + leitfähige Dichtung | Anbaugehäuse der Serie B 10, mit Querstrebe, Flachdichtung | ||
16.40 € | 4 Arbeitstage | + leitfähige Dichtung | Aufsatzgehäuse mit Deckel, für Crossbar, mit Flachdichtung |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-STA | Art | B10 | Farbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.