Teilenummer
|
---|
1411324 |
1411325 |
1411327 |
1411328 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.54 € | 10 | 7 Arbeitstage | + leitfähige Dichtung | Erweiterungsgehäuse mit langem Griff | |||
27.35 € | 7 | 7 Arbeitstage | + leitfähige Dichtung | Aufsatzgehäuse mit Deckel, langer Griff | |||
18.43 € | 10 | 7 Arbeitstage | + leitfähige Dichtung | Befestigungsgehäuse mit Querstrebe | |||
22.39 € | 9 | 7 Arbeitstage | Korrosionsschutz | Aufsatzgehäuse mit Deckel für Querstrebe |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-STA | Art | B16 | Farbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften