Hersteller-Teilenummer: 1400374
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 6.63 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1400374
Produktgröße (Länge)(mm) | 36 | Produktgröße (Breite)(mm) | 22 | Inhalt(Stk.) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Farbe | Schwarz | Verteilerkasten (Kategorie) | AS-Interface-Tülle |
Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) | Sensor & Aktor Box (passiv) | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Enddichtung für AS-Interface Flachleitung, die Teilenummer ist 1400374.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1400374.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften