Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gehäuse HC-B 24-SMQ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1604835
1604836
1604837
1646353
1678431
1771969
1771972
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewindegröße Steckverbindereigenschaften

37.65 €

4 Arbeitstage M25+ Querstrebe

50.10 €

4 Arbeitstage M32+ Querstrebe

52.00 €

4 Arbeitstage 2 x M32+ Querstrebe

39.20 €

4 Arbeitstage 2 x M25+ Verbindungsstück

53.25 €

4 Arbeitstage 2 x PG29+ Querstrebe

40.70 €

4 Arbeitstage PG21+ Schrauben

46.05 €

4 Arbeitstage 2 x PG21+ Schrauben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP65
Serie (Steckverbinder) HC-B Farbe Grau Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Steckverbindertyp (Kategorie) Sockelgehäuse

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support